TENDO SVL
Hydraulické nástavce
Prodloužení TENDO SVL je konstruováno pro přesné obrábění obtížně přístupných oblastí, kde jsou požadovány nízké vnější obrysy.
Prodloužení TENDO SVL se vzájemně doplňují v kombinaci s našimi hydraulickými upínači nástrojů TENDO ES nebo polygonálními upínači nástrojů TRIBOS-R a TRIBOS-S. Oba tyto systémy mají tlumící účinek v celém systému a snižují vibrace.
Prodloužení TENDO SVL se vzájemně doplňují v kombinaci s našimi hydraulickými upínači nástrojů TENDO ES nebo polygonálními upínači nástrojů TRIBOS-R a TRIBOS-S. Oba tyto systémy mají tlumící účinek v celém systému a snižují vibrace.
Popis
Ventajas y beneficios
- Compatibilidad completa
Adecuado para casi cualquier portaherramientas de precisión - se puede combinar con nuestros manguitos intermedios para sujetar diferentes diámetros - Variedad de uso
se puede combinar con diferentes sistemas portaherramientas - Las ranuras para la extracción de la suciedad, permiten una transmisión del par óptima.
Secar las superficies de sujeción, eliminando los residuos de aceite, grasa o lubricante por la ranura de suciedad - Cambio de herramientas en solo unos segundos, con precisión micrométrica y sin dispositivos periféricos
Ahorro de tiempo gracias al menor tiempo de ajuste y la ausencia de costos de inversión y de energía de los dispositivos adicionales de sujeción. - Excelente amortiguación de las vibraciones
Sin microexplosiones, superficies de la pieza óptimas, protección del husillo de máquina, aumento de la vida útil de la herramienta que genera una reducción de costes - Equilibrado con precisión de serie
Apto para altas velocidades con una calidad de balanceo de G2.5 a 25.000 rpm. - Es posible sujetar todos los mangos de herramienta estándar del mercado
Forma A: con vástago cilíndrico liso, forma de vástago A según DIN 1835 y DIN 6535 HA Forma AB: con superficie plana y vástago cilíndrico con cara de tracción, vástago de forma B según DIN 1835 y DIN 6535 HB Forma B: con superficies de tracción laterales, vástago de forma B según la norma DIN 1835 Forma E: con superficie de sujeción inclinada, vástago de forma E según DIN 1835 y DIN 6535 HE - Alto nivel de flexibilidad
Sujeciones de diferentes diámetros debido al uso de manguitos intermedios ranurados o refrigerantes
Opciones e información especial
- Rango de sujeción flexible, mediante casquillos reductores intermedios
Las boquillas reductoras intermedias, permiten sujetar diámetros de vástago entre 3 a 32 mm con un solo portaherramientas. Ventaja: reducción de los gastos de adquisición, mayor fuerza de sujeción en los diámetros del vástago indicados.