MES HSK-A 50 Ø27x60
Face mill arbors
IDnr. 23000672
MES HSK-A 50 Ø27x60, Gereedschapshouders
- Beitelkop-opnemers
- Reeksen: Beitelkop-opnemers
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 50
- Klemdiameter: 27 mm
- Draad in klemdiameter: M12
- Uitstekende lengte: 60 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| Technologie | Beitelkop-opnemers |
|---|---|
| Reeksen | Beitelkop-opnemers |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 50 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| Klemdiameter D1 | 27 mm |
| Schroefdraad spanbout G | M12 |
| D2 [mm] | 60.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 60 mm / 2.4" |
| L4 [mm] | 34.0 |
| L11 [mm] | 21.0 |
| Gewicht [kg] | 1.09 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Version
For mounting cutters with crosswise slot
Run-out accuracy
≤ 0.006 mm measured from taper to D1
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Scope of delivery
Includes tightening bolt
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request