arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Trny frézovací hlavy

Trny frézovací hlavy

Trny frézovací hlavy
Čelní frézovací trny jsou vhodné pro upínání čelních válcových fréz a čelních fréz s příčnou drážkou v souladu s DIN 1880, pro upínací průměry od 40 mm dle DIN 2079 (4 závitové otvory). Díky zvětšené styčné ploše lze rychle upínat frézy s příčnou drážkou. V rozsahu dodávky jsou zahrnuty upínací šroub a klíče.
Čelní frézovací trny s předním přívodem chladicí kapaliny jsou vhodné pro upínání čelních válcových fréz a čelních fréz s vnitřním chlazením. Čelní frézovací trny se simultánním kontaktem na kuželové a rovné pracovní ploše uzavírají mezeru závisející na rozhraní mezi přírubou nástroje a čelem vřetena stroje s rozhraním rovné pracovní plochy.
Všechny filtry
150 výsledků
23000670
HSK-A 40 
16 mm 
50 mm / 2.0" 
23000618
HSK-A 40 
22 mm 
60 mm / 2.4" 
23000671
HSK-A 50 
16 mm 
50 mm / 2.0" 
23000266
HSK-A 50 
22 mm 
60 mm / 2.4" 
23000672
HSK-A 50 
27 mm 
60 mm / 2.4" 
263640
HSK-A 63 
16 mm 
50 mm / 2.0" 
263641
HSK-A 63 
22 mm 
50 mm / 2.0" 
263642
HSK-A 63 
27 mm 
60 mm / 2.4" 
263643
HSK-A 63 
32 mm 
60 mm / 2.4" 
263644
HSK-A 63 
40 mm 
60 mm / 2.4"