arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MES HSK-A 63 Ø40x60 Illustration similar

MES HSK-A 63 Ø40x60

Face mill arbors

ID 263644

MES HSK-A 63 Ø40x60, Toolholders
  • Face mill arbors
  • Series: Face mill arbors
  • Toolholder interface: HSK-A 63
  • Clamping diameter: 40 mm
  • Thread in clamping diameter: M20
  • Projecting length: 60 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.006 mm measured from taper to D1
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Includes tightening bolt
Tecnologia Porta frese
Serie Porta frese
Attacco portautensile HSK-A 63
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio D1 40 mm
Vite di serraggio filettata G M20
D2 [mm] 89.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 60 mm / 2.4"
L4 [mm] 34.0
L11 [mm] 27.0
Peso [kg] 2.14
A tenuta stagna Sì
Lunghezze standard Sì

Versione
Per montaggio di frese con cava laterale

Concentricità
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

La fornitura comprende
Include vite di serraggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta