PHL-W 50-120-S
ID 308195
Alternative products:
- Stroke per jaw: 120 mm
- Closing force: 2620 N
- Max. ambient temperature: 90 °C
Technical details
| Stroke per jaw [mm] | 120.0 |
|---|---|
| Closing force [N] | 2620.0 |
| Closing force (with finger lengths of 0 mm) [N] | 2772.0 |
| Min. spring force [N] | 570.0 |
| Weight [kg] | 13.86 |
| Recommended workpiece weight [kg] | 10.25 |
| Cylinder volume per double stroke [cm³] | 1548.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 4.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 6.5 |
| Nominal operating pressure [bar] | 6.0 |
| Closing time [s] | 1.04 |
| Opening time [s] | 1.69 |
| Max. permissible finger length [mm] | 540.0 |
| Max. permissible weight per finger [kg] | 8.0 |
| IP protection class | 41 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 90.0 |
| Repeat accuracy [mm] | 0.02 |
| Length X [mm] | 596.4 |
| Width Y [mm] | 132.0 |
| Height Z [mm] | 105.2 |
| Moment Mx max. [Nm] | 188.0 |
| Moment My max. [Nm] | 590.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 219.0 |
| Max. axial force Fz max. [N] | 5300.0 |
Dimensões e cargas máximas
Projeção máxima permitida do dedo
Maximum permitted finger projection
Dimensões e cargas máximas
Os momentos e forças indicados são valores estáticos, aplicam-se a cada castanha base e podem aparecer simultaneamente. As cargas podem ocorrer adicionalmente ao momento produzido pela própria força de preensão.
Projeção máxima permitida do dedo
Maximum permitted finger projection
Lmax is equivalent to the maximum permitted finger length, see the technical data table.
- green
- Permitted range
- grey
- Faixa inadmissível
Notas gerais sobre a série
Força de preensão
é a soma aritmética da força individual aplicada a cada castanha na distância P (ver ilustração).
Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal. O comprimento máximo permitido do dedo é válido até que a pressão nominal de operação seja alcançada. Com pressões mais altas, o comprimento do dedo deve ser reduzido proporcionalmente à pressão nominal de operação.
Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.
Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos.
Horários de fechamento e abertura
são tempos de movimento apenas das castanhas base, sem dedos de garra específicos da aplicação. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.
Princípio de funcionamento
Princípio de pinhão e cremalheira de pistão duplo
Material da carcaça
Alumínio (perfil extrudado)
Material da castanha base
Liga de alumínio, anodizado
Guia
Guia de trilho perfilado
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantia
24 meses
Características de vida útil
mediante consulta
Escopo de fornecimento
Garra na variante encomendada, kit de acessórios (buchas de centralização, O-rings para conexão direta/conteúdo detalhado, consulte o manual de operação) e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.
Manutenção da força de preensão
possível usando a versão com manutenção da força de preensão mecânica ou válvula de retenção de pressão SDV-P