MGT-IC Ø1250
MAGNOS pro soustružnické aplikace
ID 1311858
Standardní magnetická upínací technika
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Magnetické sklíčidlo elektropermanentní
- Technologie: Radiální pól
- Typ magnetu: Dvojitý AlNiCo
- S nízkým cyklem zbytkového magnetismu
- Rozměry: Ø1250 x 142 mm
- Počet pólů: 24 (T-drážka 10H8)
- Max. přídržná síla: 160 N/cm²
- Max. rychlost otáčení: 300 1/min
- Min. upínací průměr: 400 mm
- Max. upínací průměr: 1250 mm
- Max. pracovní teplota: 80 °C
- Vlastní hmotnost: 1120 kg
- Rychlé připojení s krytkou
- Počet kanálů: 6
- Připojení: 13-PIN
- Elektrické připojení: 400 V / 460 V
- Třída ochrany: 67
Technické údaje
| ØAD [mm] | 1250.0 |
|---|---|
| ØID [mm] | 400.0 |
| H [mm] | 142.0 |
| Max. clamping force [N/cm²] | 160.0 |
| Number of poles | 24.0 |
| Connection | 13-PIN |
| Number of channels | 6.0 |
| Mains voltage | 400 V / 460 V |
| Max. rotational speed [1/min] | 300.0 |
| Weight [kg] | 1120.0 |
Scope of delivery
Magnetic chuck, operating manual, CE declaration of conformity; without control unit, without pole extensions