arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA TPS 160-38 K-SV90°

ROTA TPS 160-38 K-SV90°

Stationary 3-jaw Chucks, pneumatically actuated

ID 816137

Stationary power lathe chuck in standard version

Product features:
  • 3-jaw wedge-hook chuck
  • Base plate for stationary use
  • Through-hole: 38 mm
  • Jaw interface: 1/16" x 90° Nut 14H7
Technical data:
  • Stroke per jaw: 4.2 mm
  • Max. clamping force at 6 bar: 39 kN
  • Max. actuating pressure: 3 - 8 bar
  • Chuck height: 103 mm
  • Weight: 23 kg
Ozubení 1/16" x 90°
Max. upínací síla (při 6 barech) [kN] 39.0
Min. provozní tlak [bar] 3.0
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Zdvih na čelist [mm] 4.2
Vlastní hmotnost [kg] 23.0

Rozsah dodávky
Silové sklíčidlo, závrtné šrouby, T-matice, rovné osazení, rychlý úhlový šroubový spoj, montážní nástroj, provozní návod, bez nástavbových čelistí