MSC-BL10 100x50
标准磁力夹持技术的附件
Ident.-Nr. 422099
标准磁力夹持技术的附件
产品特性:
产品特性:
- 叠层块
- 用于轮廓和特殊形状的铣削。
- 尺寸: 100 x 50 x 40 mm
- 重量: 3.2 kg
Technische Details
| 长度 [mm] | 100.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 50.0 |
| 高度 [mm] | 40.0 |
| 最大高度 [mm] | 16.0 |
| 重量 [kg] | 3.2 |