KMR HSK 100
Coolant tubes
ID 9799134
KMR HSK 100, Coolant tubes
- For interface: HSK 100
- Diameter: 16 mm
- Thread : M24x1.5
Technical details
| Pour interface | HSK 100 |
|---|---|
| D1 [mm] | 16.0 |
| L1 [mm] | 15.0 |
| L2 [mm] | 43.5 |
| G | M24x1.5 |
| Poids [kg] | 0.047 |
Modèle HSK avec deux joints toriques - étanchéité axiale - conformément à la norme DIN 69895