arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
HM

HM

Spanneinsätze
Der Spanneinsatz HM in runder Ausführung bietet mit seinem eingelöteten Hartmetall eine wirtschaftliche Lösung aus weichen Aufsatzbacken und Rohlingen, um vollwertige harte Spannbacken herzustellen. Auf Wunsch kann der Spanneinsatz auch in SCHUNK Sonderbacken nach unserer oder Ihrer Konstruktion eingesetzt werden. Durch einfaches Auswechseln der verschlissenen Einsätze kann eine Kostenreduzierung realisiert werden.
Der Spanneinsatz eignet sich für Außenspannung und wird von hinten befestigt. Der Sitz für den Spanneinsatz ist einfach herstellbar.
Baureihe
Produktgruppe
Alle Filter
7 Ergebnisse
184100
10.0 mm
10.0 mm
M5 
184101
9.5 mm
12.7 mm
M5 
184102
12.7 mm
12.7 mm
M6 
184103
9.5 mm
15.8 mm
M6 
184104
9.5 mm
19.0 mm
M6 
184106
10.0 mm
6.0 mm
M3 
184107
10.0 mm
8.0 mm
M4