arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SBM-M 1000 Similar a la imagen

SBM-M 1000

Piezas de dedos

ID 1506277

Disponible
SBM-M 1000, Piezas de dedos

Propiedades del producto:
  • Dentado: Módulo 2
  • Ancho de la ranura: 30 mm
  • Material suministrado: 1 unidad
Herramientas:
  • Descubra otras mordazas en bruto adecuadas con diferentes dimensiones u otras mordazas para chuck apropiadas para su chuck para torno. Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
  • Diseñe sus mordazas en bruto según sus necesidades si no ha encontrado una opción adecuada en el buscador rápido de mordazas para chuck. Haga clic en "Configurar las mordazas para chuck individuales" para ajustar las dimensiones de acuerdo con sus requisitos, definir el espacio entre barrenos y realizar otros ajustes.
Grupo de productos Piezas de dedos
Dentado Módulo 2
Ancho de la ranura N [mm] 30.0
Anchura B [mm] 80.0
altura H [mm] 125.0
Longitud L [mm] 258.0
Material Acero 16 MnCr 5, puede ser endurecido
m/pieza [kg] 19.48
Los espacios entre barrenos a y b son necesarios para una versión con barrenos. Puede especificarlo en el pedido o elegirlo directamente a través de "Configurar mordaza para chuck individual".