GSC-S M16-T20
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Ident.-Nr. 1550423
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Aufspannschrauben für Spannpratzen
- Zum Befestigen von Spannmitteln
- Passend zu T-Nut: 20 mm
- Gewinde: M16
- Gewicht: 0.4 kg
Technische Details
| Schroefdraad | M16 |
|---|---|
| Geschikt voor T-groef [mm] | 20.0 |
| Gewicht [kg] | 0.4 |
Levering
Klemschroeven