arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MMSK 22-S-PNP Illustrazione simile

MMSK 22-S-PNP

Interruttore magnetico elettronico

ID 301034

Interruttore magnetico elettronico MMS, Scanalatura a C

  • Numero di punti di commutazione: 1
  • Tipo di commutazione: PNP
  • Contatto normalmente aperto
  • Lunghezza del cavo: 200 cm
  • Collegamento elettronica: treccia scoperta
  • Tensione nominale: 24 V
Principio di misurazione magnetico
Funzione di commutazione Contatto normalmente aperto
Tipo di circuito PNP
Numero di punti di commutazione 1
Temperatura ambiente min. [°C] -20.0
Temperatura ambiente max. [°C] 80.0
Indicatore a LED nel sensore
Tipo di tensione DC
Tensione nominale 24.0
Tensione d'esercizio min. 10.0
Tensione d'esercizio max. 30.0
Caduta di tensione [V] 2.0
Corrente max. di commutazione 0.05
Protezione dal cortocircuito
Protetto dall'inversione di polarità
Materiale del corpo pinza PA
Spina del cavo/parte terminale del cavo treccia scoperta
Lunghezza del cavo L [cm] 200.0
Diametro del cavo D [mm] 2.2
Struttura del cavo (sezione del conduttore/numero di conduttori) 3x 0,05mm2
Materiale della guaina del cavo PUR
Raggio di curvatura min. (dinamico) [mm] 22.0
Raggio di curvatura min. (statico) [mm] 11.0
Peso [kg] 0.02
Tipo di protezione IP (sensore, connesso) 67
Tipo di protezione III
Resistenza dell'emulsione di foratura *
* Emulsioni di taglio testate: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 e Oemeta 760 (1008339).