arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Ausgewählte Linearachse
B 180-SSS-M-3210

Linearachskonfiguration

選択されたバリアント
ストローク [mm]
An dieser Stelle kann der gewünschte Hub der Linearachse eingegeben werden.

Wenn eine Auslegung der Linearachse mit Hilfe des Auslegungstools Linearachsen durchgeführt wurde, wird der Hub automatisch übernommen und darf nicht geändert werden, da dieser die technischen Eigenschaften der Linearachse beeinflusst.
スライド位置 [mm]
直線軸の全長 [mm]
オーバーヘッドマウント
Die Einbaulage hat Auswirkungen auf die Vorspannung des Abdeckbandes.
Für eine Überkopfmontage wird das Abdeckband mit erhöhter Vorspannung versehen.

Ja


Nein

臨界主軸回転数 [1/min]
カバーリング・テープ
Ein integriertes Kunststoffabdeckband für universellen Einsatz und lange Lebensdauer wird automatisch hinzugefügt.

Das Abdeckband läuft durch den Schlitten und deckt den Antrieb und die Führung ab.
誘導型リミットスイッチ

フロア側の取り付けストリップ
Die Einheit lässt sich wahlweise über Nutensteine oder Befestigungsleisten befestigen.


T- ナット
Die Linearachse lässt sich wahlweise über Nutensteine oder Befestigungsleisten befestigen.

Die Nutensteine können an unterschiedlichen Seiten der Linearachse angebracht werden.


モーターの納入範囲
Standardmäßig ist kein Motor im Lieferumfang enthalten.

Sollten Sie einen Motor benötigen wenden Sie sich gerne an uns.

カスタマイズとコンフィギュレーションが可能なリニア軸

注文数量
B 180-SSS-M-3210-100-670-0
Maximale Individualisierung gewünscht?
Ihre Konfiguration liegt außerhalb unseres Normbereichs? Kontaktieren Sie uns und wir machen es möglich.