arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ワーククランピングテクノロジー

柔軟で多目的なクランピング装置

円形、立方体、不規則な形状など、SCHUNK TORA THW3 2+2電動旋盤用チャックは、ワークの補正クランプを一元的に行うことができ、あらゆるワーク形状に迅速かつ柔軟に対応します。ユーザーは、生産性の向上とメンテナンスの手間の削減というメリットを享受できます。さらに、すべての加工アプリケーションに対応する旋盤チャックも1つ装備されています。

ROTA THW3 2+2 使用例 新しいROTA THW3 2+2爪クイックチェンジチャックは、あらゆる形状のワークを柔軟かつ最小限のセットアップ時間でクランプします。
ROTA_THW3_2+2_製品画像 4爪旋盤チャックは、2つの爪ペアの独立した位置決めと中心補正によるワーククランプが特徴です。丸いワーク、立方体のワーク、または幾何学的に不規則なワークも同じくらいしっかりと把持できます。

請負製造業者や機械加工会社は、プロセスの安定性やクランピング装置の多目的性がいかに重要であるかを知っています。特に、バッチサイズ1やカスタム生産における部品のばらつきが大きい場合は、セットアップ時間が短く、柔軟であることが不可欠です。最新の旋盤/ミルセンターは旋盤加工とミーリング加工を同時に行うため、高精度なワーク加工には信頼性と柔軟性の高いクランプ装置が不可欠です。形状が定義されていなかったり不規則であったりする部品を2回目のクランプ作業で加工する必要があるときなどは、特に重宝されます。SCHUNKは、このような厳しい要求に応える革新的な把持コンセプト、新型ROTA THW3 2+2電動旋盤チャックのご提供を開始しました。この4本爪旋盤チャックは、2組の独立した爪と、その後に行われる中心補正型のワーククランプ機能を備えており、自由形状部品や鋳造品、不定形のワークでも安全かつ確実に把持できます。特許取得済みのシーリングのおかげで、汚れや微細な切屑が発生する過酷な環境でも、この2+2補正旋盤チャックなら安心してご使用いただけます。さらに、常にクランプ力が高く、メンテナンス間隔も大幅に延長されたため、品質を損なうことなく生産性を向上させることが可能となっています。

4つのジョーが最大限の柔軟性を実現

手動旋盤チャックに続き、SCHUNKは今回、特に自動化アプリケーションに不可欠な電動旋盤チャック用の2+2爪補正型旋盤チャックを発表しました。この新しい電動旋盤チャックは、あらゆるワーク形状に対応する中央補正型ワーククランプを備え、旋盤での複雑な部品加工に理想的なソリューションを提供します。この柔軟性により、以前はミーリング加工を追加する必要があった部品でも、旋盤で完成させることが可能となっています。統合式のジョークイックチェンジシステムにより、チャックを新しいクランプタスクにかつ容易に適合させることができるため、生産性が大幅に向上します。シーリングのおかげでメンテナンスの手間が軽減され、潤滑油の消費量を削減できるほか、使用するグリースも最小限に抑えることができます。これにより、SCHUNKは省資源な製造プロセスの旗手として幅広く認知されています。

SCHUNKは2026年半ばから、直径230、265、315 mmの柔軟な旋盤チャックを提供する予定です。

SCHUNK ROTA THW3 2+2 ROTA THW3 2+2 は、旋盤加工とフライス加工が自動的に組み合わされるOP20加工に最適です。