TRIBOS-M HSK-E 20 Ø6x35
Polygonspannfutter
ID 204732
TRIBOS-M HSK-E 20 Ø6x35, Werkzeughalter
- Polygonspannfutter
- Baureihe: TRIBOS-Mini
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-E 20
- Spanndurchmesser: 6 mm
- Auskraglänge: 35 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 4.5 Nm
技術的詳細
| テクノロジー | 多角形ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TRIBOS-Mini |
| ツールバーインターフェース | HSK-E 20 |
| ツールホルダーの標準 | DIN 69893-5 |
| クランプ径 D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D4 [mm] | 14.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 35 mm / 1.4" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 23.8 |
| L6 [mm] | 27.0 |
| 最小トルク [Nm] | 4.5 |
| 重量 [kg] | 0.03 |
| 標準長さ | あり |
Ø 6 mm については、未クランプ状態の長さ 2.5 x D で振れ精度 0.005 mm 以下。
バージョン
軽金属切断操作に最適 - ラジアル力を考慮します
回転対称構造
振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
クーラントチューブ接続用のスレッド無し
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。