arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GZB-S Ø20 Ø13 KD Ilustração semelhante

GZB-S Ø20 Ø13 KD

Buchas de redução, à prova do lubrificante de refrigeração

N.º de identificação 207930

GZB-S Ø20 Ø13 KD, Buchas de redução, à prova do lubrificante de refrigeração
  • Com vedação do fluido de refrigeração
  • Diâmetro de fixação: 13 mm
  • Diâmetro externo: 20 mm
  • Comprimento: 50.5 mm
Tecnologia Buchas de redução, à prova do lubrificante de refrigeração
Série GZB-S KD
Interface do porta-ferramentas GZB-S Ø 20 KD
Diâmetro de fixação D1 13 mm
Diâmetro externo D2 20 mm
D3 [mm] 24.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 50,5 mm / 2.0"
Comprimento de projeção L1 [mm] 50.5
L10 [mm] 2.0
Peso [kg] 0.1
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Versão
Com vedação do fluido de refrigeração

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm

Resfriamento
Para fornecimento de lubrificante de refrigeração interno
À prova de lubrificante de refrigeração até máx. 80 bar
Colarinho fechado

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta