arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GZB-S Ø20 Ø5/8 類似のイラスト

GZB-S Ø20 Ø5/8" PK

中間スリーブ、周辺機器冷却

ID 217888

GZB-S Ø20 Ø5/8" PK, 中間スリーブ、周辺機器冷却
  • 周辺機器の冷却
  • クランプ径: 5/8"
  • 外径 (O.D.): 20 mm
  • 長さ: 50.5 mm
技术 带外围冷却的中间套管
系列 GZB-S PK
刀具夹持接口 GZB-S Ø 20 PK
夹持直径 D1 5/8"
外径 D2 20 mm
D3 [mm] 24.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 50,5 mm / 2.0"
伸出长度 L1 [mm] 50.5
L10 [mm] 2.0
重量 [kg] 0.1
标准长度

型号
外围冷却

回转精度
≤ 0.003 mm

冷却
带外围冷却
不防冷却液
端面开槽

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计