SP-HB-M 400-500/4
Morsetti riportati a gradino rigidi
ID 1457323
SP-HB-M 400-500/4, Morsetti riportati a gradino rigidi
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: Modulo 2
- Larghezza della scanalatura: 25.5 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 4 pezzi
- Vuoi conoscere il campo di serraggio esatto del tuo mandrino autocentrante oppure ti serve un campo di serraggio diverso? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Specifiche tecniche
| Gruppo prodotti | Morsetti riportati a gradino rigidi |
|---|---|
| Dentatura | Modulo 2 |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 25.5 |
| Larghezza B [mm] | 57.5 |
| Altezza H [mm] | 73.0 |
| Lunghezza L [mm] | 159.1 |
| Profindità di serraggio T [mm] | 22.0 |
| Spaziatura dei fori a [mm] | 38.3 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 42.0 |
| Spaziatura dei fori c [mm] | 42.0 |
| Vite | M20 |
| Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato |
| m/set [kg] | 13.6 |