arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WDM-5X-SDM 80-125

WDM-5X-SDM 80-125

Grund- und Aufbauspannmodule

ID 1398184

Werkstückdirektspannsystem Standard

Produktmerkmale:
  • Stapelmodul
  • Manuell betätigtes System
  • Doppelspannmodul zur Aufnahme der Spannbolzen von zwei Seiten
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø80 x 125 mm
  • Einzugskraft: 15 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Betätigungsmoment: 15 Nm
  • Gewicht: 4.5 kg
Diametro [mm] 80.0
Altezza H [mm] 125.0
Forza traente [kN] 15.0
Coppia di azionamento [Nm] 15.0
Precisione di ripetibilità [mm] < 0.005
Peso [kg] 4.5

La fornitura comprende
Modulo impilabile, manuale operativo