arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GBG-W 35-35-10.5

GBG-W 35-35-10.5

夹爪

ID 430718

标准型顶爪

产品特性:
  • 卡爪,夹持可逆
  • 接口 1: W-40
技术参数:
  • 尺寸: 35 x 35 x 10,5 mm
  • 重量: 0.1 kg
宽度 [mm] 35.0
深度 [mm] 10.5
高度 [mm] 35.0
重量 [kg] 0.1

标配范围
顶爪、紧固螺钉