arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SGWB-CG5-B 160-81-50 图片仅供参考

SGWB-CG5-B 160-81-50

反爪

ID 1497022

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 硬质合金反转爪夹持,可移动
  • 接口 1: W-160
  • 适用于: KSC3 160
技术参数:
  • 尺寸: 160 x 81 x 50 mm
  • 夹持台阶: 5 mm
  • 重量: 3.3 kg
宽度 [mm] 160.0
深度 [mm] 81.0
高度 [mm] 50.0
重量 [kg] 3.3

标配范围
系统夹爪、紧固螺钉