arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SGWB-CG5-B 65-57-27

SGWB-CG5-B 65-57-27

反爪

ID 1494321

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 硬质合金反转爪夹持,可移动
  • 快换爪
  • 适用于: KSX-C2 125
技术参数:
  • 尺寸: 65 x 57 x 27 mm
  • 夹持台阶: 5 mm
  • 重量: 0.8 kg
宽度 [mm] 65.0
深度 [mm] 57.0
高度 [mm] 27.0
束 件
重量 [kg] 0.8

标配范围
系统爪