GWU-3 125-32.5
标准手动夹持系统的附件
ID 1322999
标准手动夹持系统的附件
产品特性:
产品特性:
- 工件支架 – 宽度 125 mm
- 放置工件
- 适用于: KSC-D 125
- 宽度: 125 mm
- 高度: 32.5 mm
- 重量: 0.3 kg
技術的詳細
| 宽度 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 32.5 |
| 重量 [kg] | 0.3 |
标配范围
1 套工件支架