GWU-4 65-30
标准手动夹持系统的附件
ID 490788
标准手动夹持系统的附件
产品特性:
产品特性:
- 工件支架 – 宽度 65 mm
- 1 套 = 2 件
- 适用于: KSM2 90
- 宽度: 65 mm
- 高度: 30 mm
- 重量: 0.4 kg
技術的詳細
| 宽度 [mm] | 65.0 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 30.0 |
| 重量 [kg] | 0.4 |
标配范围
1 套工件支架