説明
利点とメリット
- 構成済みのイケール
そのまますぐに使用可能です - 安定性のある中空構造
高剛性および卓越した防振性能 - ベースプレートとの直角度:0.01 mm から 200 mm
高精度ベース、イケールの表面研削加工不要 - 標準化されたパレットサイズ
すべての共通加工プレート 400 x 400 mm および 500 x 500 mm に対応 - マシンテーブル上の位置決め用に 2 つのインターフェイスを標準装備
DIN 55 201 および JIS 6337-1980 に準拠した工作機械への迅速かつ容易に取り受けが可能
オプション、その他
- すでに設定済みのイケール
SCHUNK のクランピングデバイス付きのイケールは、完全に構成された標準クランプソリューションです。マシンバイス付き KONTEC KSG 電力増幅マシンバイス、KONTEC KSC-F 単動式バイス、 KONTEC KSC-D ダブルバイス、 KONTEC KSM2 クランピングレールまたはTANDEM KSF3 スプリング始動クランピングブロックを使用したイケールを必要としていても、 特定の用途に適した標準的なイケールを見つけることができます。