arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
VAT3-DR 400

VAT3-DR 400

VERO-S イケール

ID 1334351

イケール、クランピングデバイスなし

特長:
  • 水平中心用 VERO-S クイックチェンジ・パレット・システム付き三角イケール。
  • 片側ごと (3) 3x NSE-T3 138-V1、200 mm ピッチ
  • クイックカップリングを使用したシリーズごとモジュール発動
  • クイックカップリング経由の集中ターボ機能
クランピングタワー テクニカルデータ:
  • ベースプレート: 400 x 400 mm
  • タワー寸法: 270 x 713 mm
  • 材質: 鋳鉄 EN-GJL-250
  • 重量: 183.4 kg
クランピングデバイス テクニカルデータ:
  • クランピングデバイス: NSE-T3 138-V1
  • 寸法: Ø138 x Ø110 x 60 mm
  • 引き込み力: 7 kN
  • ターボ作動時の引き込み力: 24 kN
  • 繰り返し精度: < 0.005 mm
  • 作動圧: 6 bar
パレットサイズ 400 x 400 mm
重量 [kg] 183.4

納品内容
イケール、カバー、輸送用固定ボルト、取扱説明書が含まれますが。クランプピンとロックカップリングは含まれませ。