NSE-T3 138-V4-K
Spannmodule
Ident.-Nr. 1327420
Spannmodul Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
- Turbo-Funktion
- Konusverschluss
- Verdrehsicherung 4fach 90°
- Abmessungen: Ø138 x Ø110 x 59 mm
- Einzugskraft: 7 kN
- Einzugskraft mit Turbo: 24 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Entriegelungsdruck: 6 bar
- Gewicht: 3.5 kg
Technische Details
| 直径 [mm] | 138.0 |
|---|---|
| 引き込み力 [kN] | 7.0 |
| ターボ作動時の引き込み力 [kN] | 24.0 |
| クランプ無しの圧力 [bar] | 6.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | < 0.005 |
| 重量 [kg] | 3.5 |
納品内容
クランピングモジュール、取付けネジ、円筒状ピン、O リング、カバーキャップ、取扱説明書が含まれますが、クランピングピンは含まれません。