arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NC 400-120 A11-SV90°

ROTA NC 400-120 A11-SV90°

动力车床卡盘,带通孔

ID 852041

标准动力车床卡盘,带通孔

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 通孔: 120 mm
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 11
  • 卡爪接口: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
技术参数:
  • 单指行程: 8 mm
  • 活塞行程: 30 mm
  • 最大夹持力*: 187.5 kN
  • 最大启动力: 77 kN
  • 最大旋转速度: 2500 1/min
  • 重量: 117 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 11
Vertanding 3/32" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 2500.0
Max. opspankracht [kN] 187.5
Max. bedieningskracht [kN] 77.0
Slag/klauw [mm] 8.0
Zuigerslag (H) [mm] 30.0
Traagheidskoppel [kgm²] 2.6
Gewicht [kg] 117.0

Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontagebouten, montagesleutel voor draaibare schroefdraadring, oogbout en bedieningshandleiding