arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NC 400-120 Z300-SV60°

ROTA NC 400-120 Z300-SV60°

动力车床卡盘,带通孔

ID 852043

标准动力车床卡盘,带通孔

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 通孔: 120 mm
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • 卡爪接口: 1,5 mm x 60° Nut 24H7
技术参数:
  • 单指行程: 8 mm
  • 活塞行程: 30 mm
  • 最大夹持力*: 187.5 kN
  • 最大启动力: 77 kN
  • 最大旋转速度: 2500 1/min
  • 重量: 117 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 11 (Z300)
细齿 1.5 mm x 60°
最大旋转速度 [1/min] 2500.0
最大夹持力* [kN] 187.5
最大启动力 [kN] 77.0
行程/卡爪 [mm] 8.0
活塞行程(H) [mm] 30.0
惯性矩 [kgm²] 2.6
重量 [kg] 117.0

納品内容
チャック、ネジ付き T ナット、チャック取付けネジ、ネジ付き回転リング用取付けレンチ、アイボルト、取扱説明書