arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NC 400-120 Z300-SV90°

ROTA NC 400-120 Z300-SV90°

Aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

ID 852040

Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Doorgaand gat: 120 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 8 mm
  • Zuigerslag: 30 mm
  • Max. opspankracht: 187.5 kN
  • Max. bedieningskracht: 77 kN
  • Max. draaisnelheid: 2500 1/min
  • Gewicht: 117 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 11 (Z300)
Vertanding 3/32" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 2500.0
Max. opspankracht [kN] 187.5
Max. bedieningskracht [kN] 77.0
Slag/klauw [mm] 8.0
Zuigerslag (H) [mm] 30.0
Traagheidskoppel [kgm²] 2.6
Gewicht [kg] 117.0

Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontagebouten, montagesleutel voor draaibare schroefdraadring, oogbout en bedieningshandleiding