ROTA NC 630-180 Z520-SV90°
旋盤用パワーチャック、 貫通穴付き
ID 852060
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- 貫通穴: 180 mm
- スピンドル・ホルダー: Z520
- ジョーインターフェース: 3/32" x 90° Nut 30H7
- 片側ストローク: 11.2 mm
- ピストンストローク: 42 mm
- 最大把持力: 300 kN
- 最大作動力: 122 kN
- 最大回転速度: 1800 1/min
- 重量: 365 kg
技術的詳細
| スピンドルタイプ | - |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Z520 |
| セレーション | 3/32" x 90° |
| 最大回転速度 [1/min] | 1800.0 |
| 最大把持力 [kN] | 300.0 |
| 最大作動力 [kN] | 122.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 11.2 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 42.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 19.8 |
| 重量 [kg] | 365.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB 630
- red
-
SP-WB 630
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环安装用扳手、吊环螺栓和操作手册