ROTA NC 800-230 Z520-SV90°
旋盤用パワーチャック、 貫通穴付き
ID 852070
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- 貫通穴: 230 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- ジョーインターフェース: 3/32" x 90° Nut 30H7
- 片側ストローク: 11.2 mm
- ピストンストローク: 42 mm
- 最大把持力: 370 kN
- 最大作動力: 120 kN
- 最大回転速度: 1200 1/min
- 重量: 575 kg
技术细节
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 20 (Z520) |
| セレーション | 3/32" x 90° |
| 最大回転速度 [1/min] | 1200.0 |
| 最大把持力 [kN] | 370.0 |
| 最大作動力 [kN] | 120.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 11.2 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 42.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 51.0 |
| 重量 [kg] | 575.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB 630
- red
-
SP-WB 630
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、ネジ付き T ナット、チャック取付けネジ、ネジ付き回転リング用取付けレンチ、アイボルト、取扱説明書