ROTA NCE 315-106 Z220-SV90°
3 ジョーパワーチャック、貫通穴付き
ID 808040
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
特長:
特長:
- 計量旋盤パワーチャック
- 貫通穴: 106 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 21H7
- 片側ストローク: 5.8 mm
- ピストンストローク: 25 mm
- 最大把持力: 155 kN
- 最大作動力: 58 kN
- 最大回転速度: 3500 1/min
- 重量: 37.7 kg
技術的詳細
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 8 (Z220) |
| セレーション | 1/16" x 90° |
| 最大回転速度 [1/min] | 3500.0 |
| 最大把持力 [kN] | 155.0 |
| 最大作動力 [kN] | 58.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 5.8 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 25.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.44 |
| 重量 [kg] | 37.7 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、ネジ付き T ナット、チャック取付けネジ、ネジ付き回転リング用取付けレンチ、センタースリーブ、アイボルト、取扱説明書