arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SWO-MT8L-A Illustrazione simile

SWO-MT8L-A

Modulo elettrico passante

ID 9949317

Disponibile in magazzino
Modulo elettrico passante SWO-E, Dimensioni: MT8, Adattatore di cambio rapido, Lato adattatore

  • Numero dei passanti elettrici: 8
Adatto a Adattatore di cambio rapido
Diagramma di collegamento viti J
Tipo di trasmissione Potenza
Peso [kg] 0.33
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Classe di protezione IP IP65 (solo se collegato)
Numero di contatti pin 8.0
Corrente nominale [A] 20.0
Corrente alternata [V AC] 500.0
Corrente continua [V DC] 700.0
Collegamento elettronica Presa a cappuccio filettato Amphenol MS, 8 poli
Presa di collegamento elettrico tangenziale
Proprietà speciali Uscita cavo a sinistra

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.