arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FTS 085-2400-70 Abbildung ähnlich

FTS 085-2400-70

Kraft-Momenten-Sensor

ID 1598248

Kraft-Momenten-Sensor FTS, Baugröße: 085

  • Messbereich Fx, Fy: ± 1000 N
  • Messbereich Fz: ± 2400 N
  • Messbereich Mx, My: ± 70 Nm
  • Messbereich Mz: ± 70 Nm
  • Schutzart IP: 67
Eigenmasse [kg] 0.65
Schutzart IP 67
Messbereich Fx, Fy [N] ± 1000
Messbereich Fz [N] ± 2400
Messbereich Mx, My [Nm] ± 70
Messbereich Mz [Nm] ± 70
Auflösung Fx, Fy [N] 0.05
Auflösung Fz [N] 0.096
Auflösung Mx, My [Nm] 0.0028
Auflösung Mz [Nm] 0.0021
relative Anzeige Abweichung bezogen auf den Messbereich <1,0 %-fs
max. Anzeige Abweichung Fx, Fy [N] 10.0
max. Anzeige Abweichung Fz [N] 24.0
max. Anzeige Abweichung Mx, My, Mz [Nm] 0.7
max. Abtastrate [Hz] 2000.0
max. Ausgaberate [Hz] 1000.0
Informationen zum Zubehör Zusätzlich zum FTS-Sensor werden Anschlusskabel und Interface Box benötigt

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.

Precisão de medição
< 1% do valor limite superior da faixa de medição a 22 °C

Proteção contra respingos de água
IP67 como padrão

Carcaça
Alumínio e aço inoxidável

Garantia
24 meses