arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CDB-8-11-ATC 유사 그림

CDB-8-11-ATC

디버링 툴

ID 1435108

디버링 툴 CDB, 크기: 008, 드라이브 없음

  • 보정 Z: 8 mm
  • 포스 Fz 최대: 67 N
최대 보정 각도 X [°] ± 5.5
최대 보정 각도 Y [°] ± 5.5
보정 Z [mm] 8.0
중량 [kg] 1.09
에어 연결 호스 4 mm
툴 홀더 디버링 툴 타입 B, C, D, E 및 F 용 블레이드 홀더
툴 교환 자동
축 고정 통합형
최소 방사형 보정력 [N] 25.0
최대 방사형 보정력 [N] 76.0
최소 축방향 보정력 [N] 13.0
최대 축방향 보정력 [N] 67.0
최소 보정 압력 [bar] 1.0
최대 보정 압력 [bar] 4.1
직경 D [mm] 66.7
높이 Z [mm] 193.7
포스 Fx 최대 [N] 76.0
포스 Fy 최대 [N] 76.0
포스 Fz 최대 [N] 67.0

시리즈에 관한 일반 참고 사항

주변 환경
이 유닛은 냉각제나 절삭액이 있는 장소에서 사용하기에 적합하지 않습니다.

설치
로봇 암에, 또는 정지 유닛으로

보증
24개월