arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
AZB MAZAK CAT 40 45° L1=44,1 Illustration similar

AZB MAZAK CAT 40 45° L1=44,1

Retention knob

ID 9938224

Retention knob AZB MAZAK CAT 40 45° L1=44,1
  • Retention knob for MAZAK ANSI-CAT 40
  • Diameter D1: 18.796 mm
  • Length L1: 44.1 mm
D1 [mm] 18.796
D2 [mm] 12.446
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 44.1
L2 [mm] 19.3
L3 [mm] 14.03
a [°] 45.0
G1 M16
Weight [kg] 0.05
Versions with metric thread

버전
전면에 보어 홀을 통한 씰이 있는 MAZAK ANSI-CAT 40용 고정 손잡이