arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KST-M8-G 3P 图片仅供参考

KST-M8-G 3P

连接器/插座和可调整外壳

ID 300050

电缆接头, 插入式连接尺寸: M8, 直头

  • 线缆数量: 3
  • 最大电流: 0.5 A
Aansluiting sensorzijde Rechte steker
Connector schakelkastzijde Open kabeldraden
Haakse connector, schakelkastzijde [°] 0
Aantal draden 3.0
Kabeldoorsnede [mm²] 0.25
Max. stroom per draad [A] 0.5
Max. stroom [A] 0.5
Kabelconnector ja