arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
EGM-B-Q-70-2x2

EGM-B-Q-70-2x2

ID 306381

Pince magnétique EGM, électrique

  • Type d'aimant: Deux pôles
  • Forme pôle: carré
  • Largeur pôle: 70 mm
  • Nombre de pôles, disposition des pôles: 2 x 2
  • Interface de communication: E/S numériques
  • Alimentation électrique: 400 V AC
  • Courant total max.: 32 A
  • Nombre de pôles: 4
  • Zone de l'aimant: 196 cm²
  • Courant magnétique: 12.3 A
  • Température ambiant maxi.: 50 °C
Poids [kg] 18.0
Nombre de pôles 4.0
Zone de l'aimant [cm²] 196.0
Epaisseur minimale des pièces à usiner [mm] 18.0
Charge pour surface magnétique horizontale [kg] 290.0
Charge pour surface magnétique verticale [kg] 115.0
Activations/minute max. [1/min] 10.0
Augmentation de la température du module pour 5 activations/minute [°C] 24.0
Augmentation de la température du module pour 15 activations/minute [°C] 60.0
Indice de protection IP 52
Consommation de courant lors de l'activation/la désactivation [A] 12.3
Longueur X [mm] 210.0
Largeur Y [mm] 195.0
Hauteur Z [mm] 61.0
Type de contrôleur magnétique ECG 02
Tension nominale [V AC] 400.0
Courant max. [A] 32.0
Nombre max. de modules par contrôleur 5.0

Operating principle
Magnetization of permanent magnets

Housing material
Steel

Base jaw material
Steel

Actuation
Electrical current pulse for activation and deactivation of the system

Warranty
24 months

Service life characteristics
on request

Scope of delivery
Accessory kit with centering sleeves