INK 80-S-SA
근접 유도 스위치
ID 301566
유도성 근접 스위치 IN, 측면 케이블 콘센트 포함 버전
- 전환점의 수: 1
- 전환 거리: 1.5 mm
- 실린더 센서
- 스레드 센서: M8x1
- 스위칭 유형: PNP
- 폐쇄기
- 케이블 길이: 200 cm
- 전기 연결: 와이어 스트랜드 열기
- 정격 전압: 24 V
기술 세부 정보
| Messprinzip | induktiv |
|---|---|
| Schaltfunktion | Schließer |
| Schaltungsart | PNP |
| Anzahl Schaltpunkte | 1 |
| Schaltabstand [mm] | 1.5 |
| Schalthysterese vom Nennschaltabstand | < 10% |
| Max. Schaltfrequenz [Hz] | 1000.0 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | -25.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 70.0 |
| LED-Anzeige am Sensor | nein |
| Spannungsart | DC |
| Nennspannung | 24.0 |
| Min. Betriebsspannung | 10.0 |
| Max. Betriebsspannung | 30.0 |
| Spannungsabfall [V] | 1.5 |
| Max. Schaltstrom | 0.2 |
| Kurzschlussschutz | ja |
| Verpolungssicher | ja |
| Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
| Kabelstecker/Kabelende | offene Litzen |
| Kabellänge L [cm] | 200.0 |
| Kabeldurchmesser D [mm] | 3.3 |
| Kabelaufbau (Aderquerschnitt/Anzahl Adern) | 3x 0,14mm2 |
| Werkstoff Kabelummantelung | PUR |
| Min. Biegeradius (dynamisch) [mm] | 33.0 |
| Min. Biegeradius (statisch) [mm] | 16.5 |
| Eigenmasse [kg] | 0.073 |
| Schutzart IP (Sensor, gesteckt) | 67 |
| Schutzklasse | II |
| Version mit seitlichem Kabelabgang | ja |
*Getestete Bohremulsionen: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 und Oemeta 760 (1008339).
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
SCHUNK Greif- und Drehmodulen, sowie Linearachsen und Roboterzubehör-Komponenten sind stets mit den dazu passenden Sensoren von SCHUNK abzufragen, da diese bestmöglich aufeinander abgestimmt sind.
Wenn die wesentlichen Eigenschaften wie Schaltabstand, Schaltfunktion, Hysterese und Spannung hinreichend gleich sind, können im Allgemeinen statt der induktiven Näherungsschalter (IN, INK) von SCHUNK auch Näherungsschalter anderer Hersteller eingesetzt werden.
Sensoren anderer Hersteller in SCHUNK Produkten liefern daher in den seltensten Fällen befriedigende Schaltergebnisse. Ebenso kann weder deren Funktion noch deren Funktionssicherheit garantiert werden.