arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SW

SW

Soft clamping inserts
The soft clamping insert SW for pendulum jaws for turning out clamping diameters.
Standardized pendulum jaws from SCHUNK enable cost-efficient and safe clamping of thin-walled workpieces that are deformation-prone.
Todos os filtros
11 resultados
194116
13.0 mm
18.0 mm
M6 
194117
15.0 mm
30.0 mm
M6 
194118
13.0 mm
25.0 mm
M6 
194119
15.0 mm
35.0 mm
M6 
194120
17.0 mm
30.0 mm
M8 
194121
19.0 mm
40.0 mm
M8 
194122
20.0 mm
60.0 mm
M8 
194123
22.0 mm
70.0 mm
M8 
194146
15.0 mm
16.0 mm
M6 
194147
15.0 mm
20.0 mm
M6