arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SW 315-2 유사 그림

SW 315-2

클램핑 인서트

ID 194119

SW 315-2, 클램핑 인서트
  • 높이 H: 15 mm
  • 길이 L: 29.5 mm
  • B 너비: 35 mm
  • 스레드 G: M6
Výška H [mm] 15.0
Délka L [mm] 29.5
Šířka B [mm] 35.0
Závit G M6
Při použití výkyvných čelistí na silových sklíčidlech se mohou objevit mezery. Pro překlenutí těchto mezer dodáváme 2 různé upínací vložky, které jsou součástí dodávky.