arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FFV Z195-A11 유사 그림

FFV Z195-A11

표준 어댑터 플레이트

ID 836023

표준 어댑터 플레이트

제품 특징:
  • 확장 어댑터 플레이트
  • 공압식 구동 전원 선반 척용
  • 척 사이드: Z195
  • 기계 측: ISO 702-1 Nr. 11
기술 데이터:
  • 척 피치 서클: 223.8 mm
  • 스핀들 피치 서클: 235 mm
  • 높이: 46 mm
  • 관통 구멍: 175 mm
  • 중량: 6.7 kg
Futterseite Z195
Maschinenseite ISO 702-1 Nr. 11
Teilkreis Futter [mm] 223.8
Teilkreis Spindel [mm] 235.0
Höhe [mm] 46.0
Durchlass [mm] 175.0
Gewicht [kg] 6.7

Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben