arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FFV Z415-A11 유사 그림

FFV Z415-A11

표준 어댑터 플레이트

ID 836061

표준 어댑터 플레이트

제품 특징:
  • 리덕션 어댑터 플레이트
  • 공압식 구동 전원 선반 척용
  • 척 사이드: Z415
  • 기계 측: ISO 702-1 Nr. 11
기술 데이터:
  • 척 피치 서클: 474 mm
  • 스핀들 피치 서클: 235 mm
  • 높이: 35 mm
  • 관통 구멍: 193 mm
  • 중량: 38.6 kg
Klauwplaatzijde Z415
Machinezijde ISO 702-1 Nr. 11
Klauwplaat steekcirkel [mm] 474.0
Steekcirkel spindel [mm] 235.0
Hoogte [mm] 35.0
Klauwplaatboring [mm] 193.0
Gewicht [kg] 38.6

Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven