arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
FFV Z270-D11 Illustrazione simile

FFV Z270-D11

Flangia standard

ID 836242

Flangia standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Flangia di riduzione
  • Per mandrini autocentranti ad azionamento pneumatico
  • Lato mandrino: Z270
  • Lato macchina: ISO 702-2 Nr. 11
Dati tecnici:
  • Cerchio del passo del mandrino: 318 mm
  • Cerchio del passo del mandrino: 235 mm
  • Altezza: 45 mm
  • Foro passante: 192.9 mm
  • Peso: 15 kg
Lado da placa Z270
Lado da máquina ISO 702-2 Nr. 11
Círculo de arremesso da placa [mm] 318.0
Círculo de passo do fuso [mm] 235.0
Altura [mm] 45.0
Furo de passagem [mm] 192.9
Peso [kg] 15.0

Escopo de fornecimento
Placa adaptadora, parafusos de montagem