GSC-G-2 M12-T20
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
Ident.-Nr. 1329403
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Parafusos de fixação para corpo base
- Usado para fixar dispositivos de fixação diretamente através do corpo base.
- Adequado para slot T: 20 mm
- Fio: M12
- Peso: 0.2 kg
Technische Details
| Fio | M12 |
|---|---|
| Adequado para slot T [mm] | 20.0 |
| Peso [kg] | 0.2 |
Escopo de fornecimento
Parafusos de fixação