arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PNS-M 315-18-3 Ilustração semelhante

PNS-M 315-18-3

Conjuntos de castanhas de pêndulo

ID 160212

PNS-M 315-18-3, Conjuntos de castanhas de pêndulo

Características do produto:
  • Serração: 1.5 mm x 60°
  • Largura da ranhura: 18 mm
  • Unidade de entrega: 1 pedaço
  • Escopo de fornecimento: PT 18-2, ID-Nr. 160003PB 315-3, ID-Nr. 192107SP 315-4, ID-Nr. 194107
Ferramentas:
  • Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Grupo de produtos Conjuntos de castanhas de pêndulo
Serração 1.5 mm x 60°
Largura do slot N [mm] 18.0
Largura B [mm] 152.0
Largura B1 [mm] 50.0
Altura H [mm] 68.0
Comprimento L [mm] 75.0
Profundidade de aperto T [mm] 35.0
Parada da peça G M6
Espaçamento do furo b [mm] 34.0
Parafusos M14
m/peça [kg] 2.65
Se as castanhas do pêndulo forem usadas em Placas de torno acionadas, podem ocorrer folgas. Para cobrir essas lacunas, fornecemos 2 pastilhas de fixação diferentes, que fazem parte do escopo de entrega.