arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSP3 140-Z-PM

KSP3 140-Z-PM

Pneumatyczne 2-szczękowe bloki mocujące

ID 1433690

Pneumatyczny blok mocujący w wersji standardowej

Cechy produktu:
  • 2-szczękowy blok mocujący
  • Mocowanie centryczne
  • Skok standardowy
  • Otwory pozycjonujące wykonane przyrządem obróbkowym
  • Pneumatyczne monitorowanie położenia końcowego
  • Pneumatyczne monitorowanie styku
  • Szczęki bazowe: Drobne ząbkowanie i wrąb krzyżowy
Dane techniczne:
  • Wymiary: 140 x 140 x 72,7 mm
  • Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym: 30 kN
  • Skok na szczękę: 3 mm
  • Maks. wysokość szczęki: 60 mm
  • Powtarzalność: 0.01 mm
  • Ciśnienie robocze: 2 - 9 bar
  • Zużycie powietrza na cykl przy ciśnieniu 6 barów: 2300 cm³
  • czas zamykania/otwierania: 0.3 s
  • Masa: 7.1 kg
Skok na szczękę [mm] 3.0
Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym [kN] 30.0
min. ciśnienie robocze [bar] 2.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 9.0
Imadło z wysoką powtarzalnością [mm] 0.01
Maks. wysokość szczęki [mm] 60.0
Odległość H [mm] 20.0
Zużycie powietrza na cykl przy ciśnieniu 6 barów [cm³] 2300.0
czas zamykania/otwierania [s] 0.3
Masa [kg] 7.1

Zakres dostawy
Blok mocujący, śruby mocujące, zaślepki, tuleje mocujące, śruby przyłączeniowe, instrukcja obsługi

Siła mocująca
Siła mocowania to arytmetyczna suma indywidualnych sił działających przy szczękach w odległości „H” przy ciśnieniu maksymalnym.

Tolerancja wysokości imadła
±0.04 mm.
Bloki mocujące o tej samej wysokości są dostępne na zamówienie.

Powtarzalność
Wynika z odchyłki położenia końcowego po 100 kolejnych cyklach

Konserwacja i naprawa
Do konserwacji imadeł TANDEM należy stosować nasz specjalny smar LP 410 (nr id. 0184213)