KSP3 250-AS-PM
공압식 2-죠 클램핑 포스 블록
ID 1433814
표준 버전의 공압 클램핑 포스 블록
제품 특징:
제품 특징:
- 2-죠 조임력 블록
- 중앙 클램핑
- 표준 스트로크
- 클램핑 포스 증폭/외부고정
- 공압식 말단 위치 모니터링
- 공압식 접촉 모니터링
- 베이스 죠: 미세 톱니바퀴 및 텅앤그루브
- 치수: 250 x 250 x 98,2 mm
- 최대 작동 압력에서의 클램핑 포스: 55 kN
- 스프링 조립으로 인한 추가 클램핑 포스: 10.5 - 20 kN
- 죠당 스트로크: 5 mm
- 최대 죠 높이: 150 mm
- 반복 정밀도: 0.02 mm
- 작동 압력: 3 - 6 bar
- 공기 소모/이중 스트로크(6바): 9100 cm³
- 닫힘시/열림시 시간: 1.6 s
- 중량: 32 kg
Technical details
| Course par mors [mm] | 5.0 |
|---|---|
| Force de serrage à la pression de service maximale [kN] | 55.0 |
| Force de préhension supplémentaire min. résultant des ressorts [kN] | 10.5 |
| Force de préhension supplémentaire max.. résultant des ressorts [kN] | 20.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 3.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 6.0 |
| Fidélité de reproduction de l'étau [mm] | 0.02 |
| Hauteur de mors max. [mm] | 150.0 |
| Distance H [mm] | 40.0 |
| Consommation d'air par course double à 6 bars [cm³] | 9100.0 |
| Temps de fermeture/ouverture [s] | 1.6 |
| Poids [kg] | 32.0 |
Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique vis de fixation, couvercles, douilles de serrage, vis d'ajustage, manuel d'utilisation
Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles qui s'exercent sur les mors à la distance « H » à la pression maximale.
Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.
Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives
Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spéciale LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée